Bibliothèque de pièces

MO-AR-001-0200
Compact Double-Acting Pneumatic Actuator, 200mm Stroke
Vention's Compact Double-Acting Pneumatic Actuator, Powered by SMC, with 32mm bore and 200mm stroke. This compact cylinder is capable of pushing forces up to 560N. Formerly CA-CY-001-0200.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Pneumatic Ecosystem |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-AR-001-0200 |
| Prix unitaire | $86.44 USD |
| Poids | 0.221 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 336 x 45 x 68 mm |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0014 |
| Fixations légères | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Max Output Force | 563 N |
| Stroke | 200 mm |
| Max Linear Speed | 500 mm/s |
| Temperature Range | -5 to 60 °C |
| Included in the Box | 6 meters of 6mm OD Polyurethane tubing |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.