vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Automata Eva Robot Plate
ST-RB-024-0001

Automata Eva Robot Plate

Vention

Vention's Automnata Eva mounting plate enables fast and easy installation of Automata's Eva robots to any custom assembly. 4X M6 X 1.0 threaded holes and 2X 5mm dowel pins are used to locate the robot. The plate's dimensions are 223mm x 223mm x 11.25mm.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Robot Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-024-0001
Prix unitaire$279.00 USD
Poids1.194 kg
Dimensions (L x l x H)223 x 223 x 15.25 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0016
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Mounting4x M6, 132 x 132

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00164View

$279 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.