Bibliothèque de pièces


ST-EXT-002-1710
45x90mm (1710mm) Aluminum Extrusion
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions | |
| Deflection Calculator |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-EXT-002-1710 |
| Prix unitaire | $137.93 USD |
| Poids | 5.67644 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 1710 x 45 x 90 mm |
| Matériau | 6005-T5 Aluminum |
| Finition de surface | Dark Blue Anodization, 6um |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Second Area Moment of Inertia | 1,111,757 Ix / 287,967 Iy mm4 |
| Cross-Sectional Area | 1229 mm2 |
| Torsional Constant | 189,708 mm4 |
| Yield Strength | 240 MPa |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.