vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
2-Valve Pneumatic Manifold
CA-CO-001-0002__3

2-Valve Pneumatic Manifold

SMC

Vention's 2-Valve Pneumatic Manifold, complete with built-in push-to-connect fittings and a silencer, is the heart of Vention's Turn-key Pneumatic ecosystem. This manifold configuration allows users to control up to 2 different sets of cylinders independently. The Vention Pneumatic Ecosystem is powered by SMC. Includes a 2-meter long cable with pre-wired M12 connectors for the Digital IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Pneumatic Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCA-CO-001-0002__3
Prix unitaire$668.00 USD
Poids2.0738244 kg
Dimensions (L x l x H)200 x 178 x 77 mm
MatériauVarious (plastic main housing)
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage24 V
Power Consumption0.35 W
IP RatingIP67
Temperature Range-10 to 50 °C
Included in the Box2x M8 Drop-in Spring Loaded T-Nut (HW-FN-002-0001), 2x M8 x 12mm Screw (HW-FN-003-0012), 2x M8 x 8mm Screw (HW-FN-003-0008), 3 meters of 12mm OD polyurethane tubing

$668 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.