vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
1530mm Flow Rail with Flanges
MO-CV-011-1530

1530mm Flow Rail with Flanges

Vention

Flow Rail used in material handling applications. These flow rails are constructed of aluminum and have plastic wheels spaced 45mm apart. The wheels also have a flange for guiding products.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Material Handling

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-011-1530
Prix unitaire$70.66 USD
Poids1.665 kg
Dimensions (L x l x H)1530 x 41.5 x 43.5 mm
MatériauPlastic, steel
Fixations associées2 x HW-FN-033-0003, 2 x HW-FN-005-0010, 2 x HW-WS-005-0002
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity245 (per meter) N
Stroke1530 mm

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M6 Hex NutHW-FN-033-00032View
M6 x 1.0 x 10mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00102View
M6 Oversized Washer with 18mm Outside DiameterHW-WS-005-00022View

$70.66 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    1530mm Flow Rail with Flanges | Vention