vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
 151mm x 1125mm Dorner 2200 Belt Conveyor
MO-CV-004-1125

151mm x 1125mm Dorner 2200 Belt Conveyor

Dorner

Vention's belt conveyors, powered by Dorner Conveyor, integrate the popular Dorner 2200 series of conveyor into the vention ecosystem. Combine your conveyor with a Vention motor mount which allows for plug and play connection to Vention's series of motors and power train equipment. Use the conveyor for simple continuous motion or incorporate position indexing and sensors for complex applications. Belt conveyors are available in 4 widths and an array of lengths. Contact us for any other lengths or belt options.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Dorner 2200 Belt Conveyor

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-004-1125
Prix unitaire$1,397.10 USD
Poids8.3 kg
Dimensions (L x l x H)1125 x 214.3 x 47.5 mm
MatériauAluminum & Steel & Low Friction Urethane Belt
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Capacitysee technical documents for details
Belt Length1125 mm
Max Linear Speed2000 mm/s
Displacement Ratio73.563 mm/turn

$1,397.10 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.