Straight O-Ring Conveyor with AC Motor and VFD kit

Straight O-Ring Conveyor with AC Motor and VFD kit

Par : User badge
5 035,98 $ USD
Modular powered straight O-ring roller conveyor section with a total length of 1575mm and a width of 585mm, powered by our AC motor and VFD kits. The height of the roller conveyor segment can be customized to suit your application's needs. Use this segment in conjunction with our other O-ring roller conveyor modules to customize the conveyor's layout to your application and factory floor specifications. Motors, sensors and control modules included. MachineMotion not included.

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Toutes les composantes disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MH-CV-396697 v7
Poids 113.4 kg
Dimensions (L x W x H) 1580 x 688 x 596 mm
Prix Unitaire 5,035,98 $ USD
Cas d'utilisation Material Handling
Application Conveyors
Temps d'assemblage 4:30

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MH-CV-396697 v7
Poids 113.4 kg
Dimensions (L x W x H) 1580 x 688 x 596 mm
Prix Unitaire 5,035,98 $ USD
Cas d'utilisation Material Handling
Application Conveyors
Temps d'assemblage 4:30

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Questions et réponses