Machine Tending Feeder
![Machine Tending Feeder](https://assets.vention.io/uploads/design/snapshot/48429/machine-tending-feeder-for-universal-robots-ur10.png)
Machine Tending Feeder
7 534,76 $ USD
Machine tending feeder for Universal Robots UR10 and UR10e. Base includes two removable trays. Each tray can be configured using nylon pins (HW-RP-003-0001), creating required support to mount raw parts before and after machining operations. Angle of trays is also adjustable. Tray are available separately (ST-SP-002-0004). Robot position vs. CNC can be configured during assembly. The cobot uses a SCHUNK electric gripper.
0 Commentaires
Certaines pièces ne sont pas disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-RB-48429 v17 |
Poids | 95.5 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1136 x 1086 x 1358 mm |
Prix Unitaire | 7,534,76 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Robot Pedestals & Bases |
Temps d'assemblage | 14:12 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-RB-48429 v17 |
Poids | 95.5 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1136 x 1086 x 1358 mm |
Prix Unitaire | 7,534,76 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Robot Pedestals & Bases |
Temps d'assemblage | 14:12 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception