Station de travail robuste pour robot double FANUC CRX

Station de travail robuste pour robot double FANUC CRX

Par : User badge
176 233,52 $ CAD
Station de travail grande et robuste pour les robots FANUC CRX, équipée de supports pour les contrôleurs et les pendentifs d'apprentissage. Les grandes plaques d'outillage en aluminium offrent des surfaces personnalisables pour le montage des accessoires, avec une grille de trous de montage M8. Toutes les pièces illustrées sont incluses.

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Toutes les composantes disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception AS-PP-140062 v16
Poids 351.6 kg
Dimensions (L x W x H) 1631 x 2741 x 1937 mm
Prix Unitaire 176,233,52 $ CAD
Cas d'utilisation Assembly
Application Pick & Place
Temps d'assemblage 19:51

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception AS-PP-140062 v16
Poids 351.6 kg
Dimensions (L x W x H) 1631 x 2741 x 1937 mm
Prix Unitaire 176,233,52 $ CAD
Cas d'utilisation Assembly
Application Pick & Place
Temps d'assemblage 19:51

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Questions et réponses