Bibliothèque de pièces

MO-LM-029-0600
Telescopic Slide, Heavy Duty (600mm)
Suitable for use in drawers and other low precision and heavy duty applications, Vention's heavy duty telescopic slides feature full extension and 200kg load capacity per pair. The closed length and travel length are 609.6 mm. It can be used for drawers up to 1050mm wide.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Heavy Duty Telescopic Slides |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-LM-029-0600 |
| Prix unitaire | $113.18 USD |
| Poids | 2.9 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 609.6 x 76.2 x 19.1 mm |
| Matériau | High-Strength Alloy Steel |
| Finition de surface | Bright Electro-Zinc Plated |
| Fixations associées | 4 x HW-FN-002-0004, 4 x HW-FN-002-0006, 4 x HW-FN-005-0014, 4 x HW-FN-008-0016, 4 x MO-LM-022-0001 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Load capacity | 200 Kg per pair |
| Stroke | 609.6 mm |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.