Bibliothèque de pièces
.png)
PR-SH-001-0003
Strong Hand Tool 47'' x 38'' Welding Table with 5/8'' Holes
All BuildPro® Tables are constructed from 5/8" thick steel plate, with Ø5/8" CNC machined and holes chamfered in a 2" grid pattern. All Slotted tables have 1.7" slots between plates. Actual Table Surface Dimension: 47" x 38" Tabletop Side Height: 6-1/4"
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| PR-SH-001-0003 TMA54738 Buildpro-Reversible-Plate | |
| PR-SH-001-0003 TMA54738 TM-setup-instructions |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | PR-SH-001-0003 |
| Prix unitaire | $3,150.77 USD |
| Poids | 228 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 1193.8 x 965.2 x 177.8 mm |
| Matériau | Steel |
| Finition de surface | Nitride |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.