Schunk MTB Dual Gripper 8mm Jaw Stroke Pneumatic Gripper Kit
The SCHUNK MTB (JGP-P 80-1) double pneumatic gripper has a closing gripping force of 550 N, an opening force of 610 N and a stroke per jaw of 8 mm. It uses a digital IO as its communication interface. It is directly compatible with the ISO50 cobots (UR3e, UR7e, UR12e, UR16e, CRX5iA, CRX10iA/L, CRX10iA, CRX20iA/L, CRX30iA, GoFa5, GoFa10, GoFa12). It is compatible with ISO80 tool flange cobots (UR20, UR30) by using MO-GR-015-0080. The gripper comes with the necessary components to connect it directly to the robot and two machinable fingers.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| MTB Software Manual for ABB 1 | |
| Double Gripper JGP-P 80 Catalog section | |
| MTB Catalog section 2 | |
| MTB DG-JGP-P Operating Manual 1 | |
| MTB Software Manual for Universal Robots 1 | |
| MTB Software Manual for FANUC CRX 1 | |
| Universal Robots URcap plug-in for MTB 1 | |
| FANUC CRX plugin for MTB 1 | |
| ABB add-in Co-act EGP-C and MTB for ABB OmniCore 1 | |
| Applications kits MTB Flyer 3 | |
| Product overview GT-AT 2025 1 |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | PR-SK-200-0208 |
| Prix unitaire | $4,418.46 USD |
| Poids | 2.1 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 206 x 96 x 117 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Finition de surface | Machined |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Performance | |
| Repeatability | 0.01 mm |
$4,418.46 USD
Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.