vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Remote Camera Kit
ST-VS-001-0000

Remote Camera Kit

Vention

Vention's Remote Camera Kit allows users to effortlessly monitor their applications, machines and setups. This kit features an adjustable articulated arm as well as a camera that can be pivoted in order to achieve the best viewing angle. This kit should be used in conjuction with MachineMotion 2 and interfaces with it using a single connector. A subscription to one of Vention's Software bundles is required (Pro, Business or Enterprise).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Get Started : RemoteView

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-VS-001-0000
Prix unitaire$445.00 USD
Poids1.02 kg
Dimensions (L x l x H)200 x 90 x 231 mm
Matériau6061-T6 Aluminum & Plastic
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Ingress Protection RatingIP66
Cable Length5000 mm
Resolution1080P HD 5MP
Lens3.6 mm wide angle
CompressionH.265, H.264
Video frame rate1-25 fps
Field of view90 degrees
ColorBlack
FeaturesAuto Backlight Compensation, Auto White Balance

$445 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.