vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
OnRobot Force-Torque Sensor
ST-RB-028-0016

OnRobot Force-Torque Sensor

OnRobot

Requires a Compute Box ST-RB-028-0002. OnRobot HEX-E QC 6-axis force torque sensors provide accurate force and torque measurements along all 6 axes. This gives you precise control when it comes to difficult assembly, polishing, sanding or deburring jobs. Additionally, the HEX software includes path recording, force control and special features for insertion tasks. HEX-H QC Also available on demand. All OnRobot grippers can be connected to this device, except the RG2-FT.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-028-0016
Prix unitaire$4,473.00 USD
Poids0.347 kg
Dimensions (L x l x H)90 x 75 x 50 mm

$4,473 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    OnRobot Force-Torque Sensor | Vention