Bibliothèque de pièces

MO-CV-001-0002
Mounting Bracket for Conveyor Roller
Mounting bracket for conveyor roller. Supports up to 5 rollers. Bracket are designed to fit inside Vention extrusions and are secured into position with M8 bolts.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-CV-001-0002 |
| Prix unitaire | $13.50 USD |
| Poids | 0.176 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 450 x 15 x 3 mm |
| Matériau | Steel |
| Finition de surface | Zinc plated |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-003-0020 |
| Parts | Quantity | ||
|---|---|---|---|
| Pièces | Numéro de pièce | Qté | |
| M8 x 20mm Screw | HW-FN-003-0020 | 2 | View |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.