vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
MachineMotion Pendant V3
CE-TP-014-0000

MachineMotion Pendant V3

Vention

Pendant V3 provides a plug and play touch screen interface for automated equipment powered by Vention's MachineMotion™ 2 controller. At 13 inches with two cameras, this generation is designed to be ergonomically friendly allowing easy operation through a responsive advanced display. When connected to the MachineMotion™ 2 controller, the pendant enables machine operators and administrators to run and modify their program in a code-free environment. This product comes with pre-loaded control and machine operations software. Compatible with MachineMotion 2 (CE-CL-010-0001 & CE-CL-010-0004).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
MachineMotion Pendant Datasheet
EU Declaration of Conformity Pendant V3
Vention SISTEMA-library 2024-04-02
VENTION-AI-ecosystem SISTEMA-LIBRARY 2025-05-05

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-TP-014-0000
Prix unitaire$2,265.85 USD
Poids2.4 kg
Dimensions (L x l x H)332 x 68 x 246 mm
Spec AttributeSpec Value
Other
CertificationCE (RED, RoHS, Machinery Directive)

$2,265.85 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.