Keyence Light Curtains - 745mm (Safety Module Compatible)
The Keyence safety light curtain is composed of a sender/receiver pair of 36 beam axes offering hand protection resolution. This product requires 24 VDC, with an operating distance of 0.2 to 15m, with a category 4 safety rating and IP65/IP67. Also includes the brackets to mount the light curtain on a Vention structure. Includes cables CE-SA-118-0001 & 2x CE-SA-119-0001 which are required to connect the Light Curtain to the Safety Module (CE-SA-008-0000_2).
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Keyence Laser Scanner & Light Curtain User Manual | |
| GL-R - User Manual | |
| GL-R - Instruction Manual |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | PR-KE-101-0003 |
| Prix unitaire | $1,938.40 USD |
| Poids | 1.891292 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 720 x 32 x 38 mm |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Included in the Box | 1x Keyence Light Curtains - 745mm (PR-KE-001-1003), 2x Keyence GL-R Main Unit Connection Cable 5m PNP to M12-12 Male (CE-SA-119-0001), 2x Keyence GL-R Light Curtain Adapter Cable (CE-SA-118-0001), 2x Keyence Light Curtain Mounting Bracket (PR-KE-002-0006), 4x M6 1.0 x 16mm Screw (HW-FN-005-0016), 4x M6 Drop-in Spring Loaded T-Nut (HW-FN-002-0004), 4x M6 Washer with 12mm Outside Diameter (HW-WS-005-0001) |
$1,938.40 USD
Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.