vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Grooved Rollers for Belt-driven Conveyors, 585mm
MO-CV-001-0585__2

Grooved Rollers for Belt-driven Conveyors, 585mm

Vention

High quality conveyor roller designed to be mounted on Vention extrusions. Outside diameter is 50mm. Distance between extrusions is 585mm. Each roller can support loads up to 20kg.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-001-0585__2
Prix unitaire$35.42 USD
Poids1.379 kg
Dimensions (L x l x H)50 x 600 x 50 mm
MatériauSteel
Finition de surfaceZinc plated
NormesWith a 90mm spacing between the rollers, it is recommended that the item supported has a length of at least 270mm (3x90mm) for smooth rolling. The point is to have three rollers supporting the item at all times.

$35.42 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.