Bibliothèque de pièces

HW-AR-102-0200
Finger Guard for 200mm Guided Pneumatic Cylinder
Vention's Guided Double-Acting Pneumatic Actuator with Pinch Guards, powered by SMC, has a 25mm bore and 200mm stroke. This guided cylinder actuator is capable of a pushing force up to 344N axially and taking 40N radially. With sheetmetal siding, this solutions provides pinch guarding on 3 sides, allowing for easier integration of pneumatics into collaborative applications.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Pneumatic Ecosystem |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | HW-AR-102-0200 |
| Prix unitaire | $385.59 USD |
| Poids | 5.85192 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 352 x 172 x 111.5 mm |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Max Output Force | 344 N |
| Stroke | 200 mm |
| Max Linear Speed | 500 mm/s |
| Temperature Range | -5 to 60 °C |
| Included in the Box | 6 meters of 6mm OD Polyurethane tubing |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.