Bibliothèque de pièces

PR-DA-001-0295
Datalogic Light Curtain Kit - 750mm
Datalogic safety light curtain, sender/receiver pair, hand protection, 24 VDC, 30mm resolution, 750mm protected height, 0.2-20m operating distance, safety category Type 4, configurable, IP65, (2) 18-pin proprietary connections. Also includes the 4 brackets to mount the light curtain on a structure.
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Datalogic Laser Scanner & Light Curtain User Manual | |
| Datalogic Light Curtains - Instruction Manual |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | PR-DA-001-0295 |
| Prix unitaire | $1,621.90 USD |
| Poids | 0.24847999 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 35 x 38 x 40 mm |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Certification | CE, SIL 3 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.