Bibliothèque de pièces

PR-DA-101-0296
Datalogic Light Curtain Kit - 1500mm (Safety Module Compatible)
Datalogic safety light curtain, sender/receiver pair, hand protection, 24 VDC, 30mm resolution, 1500mm protected height, 0.2-20m operating distance, safety category Type 4, configurable, IP65, (2) 18-pin proprietary connections. Includes 4 brackets to attach the light curtain to a structure. Includes cables CE-SA-105-0001 & CE-SA-106-0001 which are required to connect the Light Curtain to the Safety Module (CE-SA-008-0000_2).
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Datalogic Laser Scanner & Light Curtain User Manual | |
| Datalogic Light Curtains - Instruction Manual |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | PR-DA-101-0296 |
| Prix unitaire | $2,549.72 USD |
| Poids | 0.18 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 35 x 38 x 40 mm |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Certification | CE, SIL 3 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.