vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Brushed Aluminum Panel, 1/8'' [3.18mm]
ST-PN-016-0001

Brushed Aluminum Panel, 1/8'' [3.18mm]

Vention

5052-H32 aluminum is a medium strength alloy with exceptional corrosion resistance. This aluminum sheet can be added directly to your 3D Vention design by using the automatic panel creation feature. Pricing is based on the surface area and includes custom cuts.Panel is brushed on one side only. There may be a slight difference in color and finish of panels due to changes in the manufacturing process when not ordered within the same batch.

Documentation technique
Documentation technique
Choosing Panel Materials and Panel Strips

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-PN-016-0001
Prix unitaire$46.80 USD / sq. ft.
Poids0.8 kg
Dimensions (L x l x H)305 x 305 x 3.18 mm
Matériau5052-H32 Aluminum
Finition de surfaceBrushed, one side only

$46.80 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Brushed Aluminum Panel, 1/8'' [3.18mm] | Vention