![Anti-Static UHMW Polyethylene Panel, Black 1/4" [6.35mm]](https://assets.vention.io/parts/images/ST-PN-021-0001/anti-static-uhmw-polyethylene-panel-black-1-4-6-35mm.png)
Anti-Static UHMW Polyethylene Panel, Black 1/4" [6.35mm]
This panel is recommended for use in electronic device workstations (usually in combination with an ESD mat). Panels can be added directly to your 3D Vention design by using the automatic panel creation feature. Pricing is based on the surface area and includes custom cuts. There may be a slight difference in color and finish of panels due to changes in the manufacturing process when not ordered within the same batch.
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Choosing Panel Materials and Panel Strips | |
| Anti-Static UHMW Panel Datasheet - North America |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-PN-021-0001 |
| Prix unitaire | $27.25 USD / sq. ft. |
| Poids | 0.61 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 305 x 305 x 6.35 mm |
| Matériau | Black UHMW |
$27.25 USD
Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.