vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
ABB CRB15000 GoFa12
PR-AB-012-0000

ABB CRB15000 GoFa12

ABB

The CRB15000 GoFa 12kg is a smaller heavy-duty cobot from ABB with a 12kg payload and 1370mm reach. It is the perfect choice when requiring heavy lifting in small areas, for automating tasks such as material handling, machine tending and packaging, while ensuring a safe collaboration between humans and machines.

Documentation technique
Documentation technique
ABB CRB 15000 GoFa Datasheet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de piècePR-AB-012-0000
Prix unitaire$49,800.00 USD
Spec AttributeSpec Value
Performance
Robot Weight48 kg
Degrees of Freedom6
Spec AttributeSpec Value
Movement
J1 Movement Range-270 to 270 degrees
J2 Movement Range-180 to 180 degrees
J3 Movement Range-225 to 85 degrees
J4 Movement Range-180 to 180 degrees
J5 Movement Range-180 to 180 degrees
J6 Movement Range-270 to 270 degrees
Spec AttributeSpec Value
Features
Robot Certified StandardsEN ISO 13849-1, PLd Category 3, and EN ISO 10218-1
Robot IP Rating67

$49,800 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.