Bibliothèque de pièces

MO-PL-002-0306
311mm O-ring for Smart O-ring Roller Conveyor
5.56mm dia., 311mm long polyurethane o-ring for pulley-to-roller drive. It is used for connecting Vention's grooved roller to the driver double pulley.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Smart O-Ring Conveyor |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-PL-002-0306 |
| Prix unitaire | $3.08 USD |
| Poids | 0.01 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 5.6 x 101 x 101 mm |
| Matériau | Cyclothane 88A |
| Finition de surface | Black |
| Normes | Install on pulleys/conveyors with 38.4mm dia. grooves, 121mm apart (112.5mm vertical, 45mm horizontal) |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.