
3/8 x 3" Concrete Screw Anchor
This anchor is designed for use with Vention's area scanner mounting bracket and the pallet locators . Pilot drill size is 5/16 in. NOTE: Anchors must be properly installed into 3000 psi concrete. Concrete should be inspected to ensure it is structurally sound. Tensile strength of each anchor is at least 9.6 kN and at least 10.4 kN in shear. An appropriate safety factor must be added according to the application and norms. The anchors should be torqued to 54Nm.
Aucun document technique disponible pour cette pièce.Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | HW-FN-051-2076 |
| Prix unitaire | Contact Us |
| Poids | 0.2 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 80 x 14 x 14 mm |
| Matériau | Steel |
| Finition de surface | Zinc |
Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.