Bibliothèque de pièces

RS-MT-100-0025
25mm Standoff Kit for Machine Tending Drawer
Used with the Machine Tending drawer base, this kit of six standoffs enables a user to offset their work holding tray by 25mm. Can be combined with the drawer blanks (ST-RB-051-0040) or other standoff kits. We recommend only stacking a maximum of six standoffs together.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Machine Tending Hardware Kit Datasheet |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | RS-MT-100-0025 |
| Prix unitaire | $32.12 USD |
| Poids | 0.018 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 84 x 14 x 35 mm |
| Matériau | Stainless |
| Finition de surface | As Machined |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Included in the Box | 6x 25mm M8 Standoffs (13mm hex) |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.