Conceptions de la communauté

test
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Numéro de conception | AS-PP-462743 |
| Poids | 153.80 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 863 x 2636 x 1679 mm |
| Application | Assembly |
| Temps d’assemblage | 12:13 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Documentation | |
| Instructions d’assemblage | |
| Calculateur de ROI | |
| Modèle 3D |
| Parts | Description | Quantity |
|---|---|---|
| Parts | Qty | |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | M8 x 1.25 x 18 mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9HW-FN-003-1018 - 26 X 13 X 13 mmShips next day | 9 |
![]() | M8 x 1.25 x 25 mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9HW-FN-003-1025 - 33 X 13 X 13 mmShips in 11 days | 5 |