Plateforme
Application
Applications par zone de production
Applications par secteur d'activité
Conception
Modèle personnalisable
Trouvez une conception personnalisable pour vos besoins spécifiques, conçue par des experts de Vention. Explorer les conceptions officiellesInspiration de conception
Découvrez l'inspiration de conception, créée par les membres de la communauté Vention. Découvrir les conceptions de la communautéMatériel
Apprendre
Applications par zone de production
Applications par secteur d'activité
This cable (CE-CA-049-1000) connects the Digital I/O v2 module (CE-MD-001-0000__2) to any 3rd party device using this M12 A-Keyed 4-Pin Female to pigtail 1m cable. This cable has a diameter of 8mm.
The cable (CE-CA-049-1000) is a bundle consisting of four cables of (CE-CA-049-1000).
Pin | Description |
---|---|
pin 2 / white | Digital output signal |
pin 3 / blue | 0V |