Palettisation Cartésienne
Automatisez les tâches à charge utile lourde
Automatisez votre chaîne de production avec le palletiseur cartésien de Vention. Conçu pour les opérations à grande échelle, le palletiseur cartésien accélère votre ligne de production avec une capacité de charge utile allant jusqu'à 100 kg. Équipé d'une application machine et d'une interface opérateur intuitives, vous pouvez programmer votre palletiseur sans code en quelques minutes.
Que résout la palettisation cartésienne ?
Augmente la productivité pour la palettisation de charges lourdes
Changements rapides
Bénéficiez de plus de flexibilité et passez facilement entre les configurations de piles de palettes.
Facile à programmer
Économisez des semaines de programmation manuelle avec des applications machine éprouvées sur le terrain et créez des configurations de palettes sans code en quelques minutes.
Support puissant
Supporte jusqu'à 100 kg de charge utile et s'adapte à vos besoins spécifiques.
Retour sur investissement rapide
Obtenez un retour sur investissement en 15 mois ou moins pour soutenir davantage votre feuille de route d'automatisation.
Configurations de palletiseurs cartésiens
Configurez une solution personnalisée
2 axes
Idéal pour :
Points de collecte et de dépôt répétitifs et prédéterminés.
4 axes
Idéal pour :
Grande variété de produits et disposition de couches flexibles.
Multi-palettes
Idéal pour :
Multi-UGS, accumulation de produits et efficacité.
PRÊT À L'EMPLOI
Support au déploiement intégral pour les applications de palettisation
Prêt à l'emploi garantit la livraison d'un palletiseur clés en main qui répond aux exigences définies dans le cadre d'un projet, de la validation de la pince à la vitesse de palettisation et à la fonctionnalité de l'opérateur.
- Validation de la conception et personnalisation
- Pré-assemblage et test d'acceptation en usine
- Test d'acceptation sur site et mise en service
CALCULER LE ROI
Découvrez votre retour sur investissement avec un palettiseur cartésien Vention
Votre processus
Votre conception
Vos économies
Programmez votre palettiseur
Découvrez la puissance de MachineApps
MachineApps
Configurez, programmez et utilisez votre palettiseur selon des spécifications exactes à l'aide de notre configurateur de palettes intuitif et facile à utiliser.
Essayez-le gratuitementTÉMOIGNAGE CLIENT
Exploiter l'automatisation pour améliorer les processus de fabrication
Défi
Développer une solution de palettisation à double palettes, 4 axes, pour automatiser la chaîne de production et réduire les risques de blessures parmi les employés. Le palettiseur devait fonctionner en dessous d'un cycle de 15 secondes et porter des boîtes pesant jusqu'à 30 livres.
Solution
Alimentée par l'application de palettisation de Vention, l'entreprise a développé un palletiseur cartésien à double palette, 4 axes, avec une aire de palettisation de 3,5 m x 2,5 m x 4,1 m. L'entrée vers le palletiseur est un convoyeur automatisé portant des boîtes pesant jusqu'à 50 livres. Un système de guidage mécanique combiné à un capteur est utilisé pour avoir un point de prise reproductible. L'outil de préhension est un "Plug and Pick 200x400" de Joulin.
Produits Vention
Ressources Éducatives
Ressources pour mettre en route votre palettiseur cartésien
Explorez nos documents techniques, vidéos didactiques et guides de déploiement pour des informations approfondies sur les produits et les outils de Vention.