Kartesische Palettierung
Automatisieren Sie schwere Nutzlasten.
Automatisieren Sie Ihre Fabrikhalle mit dem kartesischen Palettisierer von Vention. Der kartesische Palettierer wurde für Großbetriebe entwickelt und beschleunigt Ihre Fertigungsanlage mit einer Nutzlast-Kapazität von bis zu 100kg. Ausgestattet mit einer intuitiven MachineApp und Bedienerschnittstelle können Sie Ihren Palettierer in wenigen Minuten codefrei programmieren.
Was bereinigt die kartesische Palettierung?
Erhöht die Produktivität beim Palettieren mit hoher Nutzlast.
Schnelles Umrüsten
Sie erhalten mehr Flexibilität und können problemlos zwischen verschiedenen Palettenstapel-Konfigurationen wechseln.
Leicht programmierbar
Sparen Sie mit den praxiserprobten MachineApps wochenlanges manuelles Programmieren, und erstellen Sie Paletten-Konfigurationen ohne Code in wenigen Minuten.
Leistungsstarke Unterstützung
Unterstützung von bis zu 100kg Nutzlast und Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen.
Schnelle Kapitalrendite
Erzielen Sie eine Kapitalrendite (ROI = Return on Investment) in 15 Monaten oder weniger, um Ihren Automatisierungsplan weiter voranzutreiben.
Konfigurationen eines kartesischen Palettierers
Konfigurieren Sie eine maßgeschneiderte Lösung.
2-achsig
Am besten geeignet für:
Sich wiederholende, vorgegebene Abhol- und Absetzpunkte.
4-achsig
Am besten geeignet für:
Große Produktvielfalt und flexible Schichtmuster.
Mehrfach-Palette
Am besten geeignet für:
Mehrfach-Artikelnummern (SKU), Produktakkumulierung und Effizienz.
BETRIEBSBEREIT
Unterstützung bei der End-to-End-Bereitstellung für Palettieranwendungen
Die Betriebsbereitschaft gewährleistet die Lieferung eines funktionsfähigen Palettierers, der die im Projektumfang definierten Anforderungen erfüllt, von der Greifervalidierung über die Palettierrate bis hin zur Bedienerfunktionalität.
- Entwurfsvalidierung und -anpassung
- Vormontage- & Werksabnahmeprüfung (FAT=Factory Acceptance Test)
- Abnahmeprüfung & Inbetriebnahme vor Ort
ROI
Erzielen Sie Ihre Kapitalrendite (ROI) mit einem Vention Kartesischen Palettierer
Ihr Prozess
Ihr Design
Ihre Ersparnisse
Programmieren Sie Ihren Palettierer
Entdecken Sie die Kraft von MachineApps
MachineApps
Konfigurieren, programmieren und bedienen Sie Ihren Palettierer nach genauen Spezifikationen mithilfe unseres intuitiven und benutzerfreundlichen Palettenkonfigurators.
Probieren Sie es kostenlos ausKUNDENBERICHT
Nutzung der Automatisierung zur Verbesserung der Fertigungsprozesse
Herausforderung
Entwicklung einer 4-achsigen Palettierlösung mit 2 Paletten, um die Fertigungsanlage zu automatisieren und die Verletzungsgefahr für die Mitarbeiter zu verringern. Der Palettierer musste unter einer Zykluszeit von 15 Sekunden betrieben werden und Kartons mit einem Gewicht von bis zu 30 Pfund (britisch) transportieren.
Lösung
Mit Hilfe der Palletizer MachineApp von Vention entwickelte das Unternehmen einen kartesischen 4-Achsen-Palettierer mit Doppelpaletten mit einer Palettierfläche von 3,5m x 2,5m x 4,1m. Die Zuführung zum Palettierer erfolgt über ein automatisches Förderband, das Kartons mit einem Gewicht von bis zu 50 Pfund (brit.) transportiert. Ein mechanisches Führungssystem, kombiniert mit einem Sensor, wird verwendet, um einen wiederholbaren Abholpunkt zu haben. Das End-of-Arm-Tool ist ein Plug and Pick 200x400 von Joulin.
Vention-Produkte
Weiterbildungsressourcen
Kartesische Palettierer-Ressourcen, die Ihnen den Einstieg erleichtern
In unseren technischen Dokumenten, Video-Tutorials und Einsatzleitfäden finden Sie ausführliche Informationen zu den Produkten und Tools von Vention.