XYZ Gantry System with MachineMotion controls (0.6 x 1.2 x 0.3 meters)

XYZ Gantry System with MachineMotion controls (0.6 x 1.2 x 0.3 meters)

Par : User badge
32 764,15 $ USD
High-performance XYZ gantry system made with Vention enclosed timing belt actuators. Includes MachineMotion controller, pendant, motors, sensors, and cabling. Programming is done via code-free MachineLogic interface or via Python. Reach out to support@vention.io to ensure the gantry and controls are suited for your application.

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Certaines pièces ne sont pas disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-PF-125796 v12
Poids 193.3 kg
Dimensions (L x W x H) 1778 x 2809 x 888 mm
Prix Unitaire 32 764,15 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Gantry Systems & Path Following
Temps d'assemblage 14:22

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-PF-125796 v12
Poids 193.3 kg
Dimensions (L x W x H) 1778 x 2809 x 888 mm
Prix Unitaire 32 764,15 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Gantry Systems & Path Following
Temps d'assemblage 14:22

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Commentaires sur la conception