UR3e 'Stilt' Pedestal

UR3e 'Stilt' Pedestal

Par :
2 946,86 $ USD
This 'tippy' UR3 pedestal is intended to be attached to an existing safety cage on the machine being tended. The attachment to the safety cage can be hinged, for easy access to the machine (one hinge included in the model, but note that wheels are not). An alignment pin that drops through the 2x4 precision plate can be used to datum the UR3 to the machine, or, as shown in the linked video, a simple magnet can attach to the machine base: https://www.linkedin.com/posts/carl-friedrich-b4916ab0_universalrobots-ur-vention-activity-7114602441286852609-A1G6/

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Toutes les composantes disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-RC-282941 v70.4.3.12.18.3.7.5.2.2.2.21.35
Poids 26.9 kg
Dimensions (L x W x H) 818 x 526 x 1045 mm
Prix Unitaire 2 946,86 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Machine Tending
Temps d'assemblage 5:08

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-RC-282941 v70.4.3.12.18.3.7.5.2.2.2.21.35
Poids 26.9 kg
Dimensions (L x W x H) 818 x 526 x 1045 mm
Prix Unitaire 2 946,86 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Machine Tending
Temps d'assemblage 5:08

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Commentaires sur la conception