UR3 Automation Cart with Shelving

UR3 Automation Cart with Shelving
4 100,59 $ USD
UR3 Automation Cell with 3 shelves, and storage under the robot controller, Passthrough on top of the Cart for easy cable management.
Cart Size Roughly
38 Inches Width
23 Inches Depth
36 Inches Height
1 Commentaires
Certaines pièces ne sont pas disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | ME-OT-102594 v46 |
Poids | 100.4 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1047 x 648 x 953 mm |
Prix Unitaire | 4 100,59 $ USD |
Cas d'utilisation | Other Equipment |
Application | Other |
Temps d'assemblage | 9:42 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | ME-OT-102594 v46 |
Poids | 100.4 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1047 x 648 x 953 mm |
Prix Unitaire | 4 100,59 $ USD |
Cas d'utilisation | Other Equipment |
Application | Other |
Temps d'assemblage | 9:42 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception