UR10e Poste de travail mobile pour la préparation des machines avec plateau incliné

UR10e Poste de travail mobile pour la préparation des machines avec plateau incliné
67 004,85 $ USD
Poste de travail mobile conçu pour un robot UR10e. Le présentateur de pièces dispose d'une grande surface angulaire réglable, avec des trous filetés M8 régulièrement espacés. Idéal pour les applications de maintenance des machines, des goupilles en nylon peuvent être ajoutées pour personnaliser l'emboîtement de chaque pièce. Le contrôleur du robot est protégé à l'intérieur du poste de travail. Toutes les pièces illustrées sont incluses.
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
Numéro de conception | MF-RC-168998 v25 |
Poids | 163.8 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1002 x 1446 x 1691 mm |
Prix Unitaire | 67 004,85 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Machine Tending |
Temps d'assemblage | 17:57 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-RC-168998 v25 |
Poids | 163.8 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1002 x 1446 x 1691 mm |
Prix Unitaire | 67 004,85 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Machine Tending |
Temps d'assemblage | 17:57 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Questions et réponses