Telescopic Universal Robots Stand for UR10, with caster wheels

Telescopic Universal Robots Stand for UR10, with caster wheels

Par :
2 502,73 $ USD
Telescopic Universal Robots stand for UR10 with caster wheels.. Base height can be adjusted from 800mm up to 1200mm. Robot arm stand is mounted on 4 swivel caster wheel with brakes. Vention is a certified partner of Universal Robots. For applications where the robot extends beyond the base's perimeter, make sure the resulting center of mass does not compromise assembly stability. Contact support@vention.io for technical support. (customized) (customized)

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Toutes les composantes disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-RB-428499 v24
Poids 41.1 kg
Dimensions (L x W x H) 998 x 923 x 1223 mm
Prix Unitaire 2 502,73 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot Pedestals & Bases
Temps d'assemblage 6:01

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-RB-428499 v24
Poids 41.1 kg
Dimensions (L x W x H) 998 x 923 x 1223 mm
Prix Unitaire 2 502,73 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot Pedestals & Bases
Temps d'assemblage 6:01

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Commentaires sur la conception