T-shaped conveyors flow rack
T-shaped conveyors flow rack
5 228,19 $ USD
3 conveyor flow racks converging to a fixed working station for sorting.
The 2 longer ones are 1400mm long x 540mm wide.
The shorter rack is 915mm long x 540mm wide.
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
| Numéro de conception | MH-CV-3867 v21 |
| Poids | 155.3 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 3567 x 1587 x 986 mm |
| Prix Unitaire | 5 228,19 $ USD |
| Cas d'utilisation | Material Handling |
| Application | Conveyors |
| Temps d'assemblage | 7:37 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Numéro de conception | MH-CV-3867 v21 |
| Poids | 155.3 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 3567 x 1587 x 986 mm |
| Prix Unitaire | 5 228,19 $ USD |
| Cas d'utilisation | Material Handling |
| Application | Conveyors |
| Temps d'assemblage | 7:37 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception