Slanted Robot Cell - GP7/8

Slanted Robot Cell - GP7/8

Par : User badge
10 612,55 $ USD
Robust robot cell for a Yaskawa Motoman GP7/8. The robot mounting plate is attached to a slanted surface at 30 degrees. Comes with a safety enclosure and a thick aluminum top plate with a tooling plate in the center. The cell is also equipped with a side shelf and a lower storage compartment.

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Certaines pièces ne sont pas disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception AS-SR-64088 v51.47
Poids 240.5 kg
Dimensions (L x W x H) 1432 x 1379 x 2082 mm
Prix Unitaire 10 612,55 $ USD
Cas d'utilisation Assembly
Application Shelves & Racks
Temps d'assemblage 21:57

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception AS-SR-64088 v51.47
Poids 240.5 kg
Dimensions (L x W x H) 1432 x 1379 x 2082 mm
Prix Unitaire 10 612,55 $ USD
Cas d'utilisation Assembly
Application Shelves & Racks
Temps d'assemblage 21:57

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Commentaires sur la conception