Système de rail linéaire pour robot - 7ème axe fermé vis à billes 2m Track Only

Système de rail linéaire pour robot - 7ème axe fermé vis à billes 2m Track Only

Par : User badge
21 921,02 $ USD
Unité de transfert de robot Vention entraînée par un actionneur à vis à billes avec des rails de guidage linéaires dans un profilé d'aluminium à rainure en T. Compatible avec des marques de robots telles que Fanuc, Universal Robots, Doosan et bien d'autres. 7ème axe polyvalent pour les clients souhaitant utiliser des composants modulaires. Robot non inclus.
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
Numéro de conception MF-EX-165016 v17
Poids 127.9 kg
Dimensions (L x W x H) 659 x 2728 x 841 mm
Prix Unitaire 21 921,02 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot 7th Axis
Temps d'assemblage 15:01

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-EX-165016 v17
Poids 127.9 kg
Dimensions (L x W x H) 659 x 2728 x 841 mm
Prix Unitaire 21 921,02 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot 7th Axis
Temps d'assemblage 15:01

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Questions et réponses