Pivoting Assembly Jig

Pivoting Assembly Jig

Par : User badge
3 866,18 $ USD
Ergonomic and mobile assembly jig with adjustable clamping system to fit a variety of parts. This fixture can be locked in a fully horizontal or vertical position using the locating pins.

0 Commentaires
+150,68 $
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Certaines pièces ne sont pas disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception AS-JF-122888 v8
Poids 58.3 kg
Dimensions (L x W x H) 1262 x 2084 x 1094 mm
Prix Unitaire 3 866,18 $ USD
Cas d'utilisation Assembly
Application Jigs & Fixtures
Temps d'assemblage 7:35

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception AS-JF-122888 v8
Poids 58.3 kg
Dimensions (L x W x H) 1262 x 2084 x 1094 mm
Prix Unitaire 3 866,18 $ USD
Cas d'utilisation Assembly
Application Jigs & Fixtures
Temps d'assemblage 7:35

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Commentaires sur la conception