Panel Saw Station

Panel Saw Station

Par :
16 282,45 $ USD
Horizontal and Vertical Saw Station that can cut material of size up to 2.75m x 1.5m x 90mm. Includes a locking system for an independant movement of the Horizontal or Vertical carriage. An adjustable counterweight system slides with the main carriage to ease the manipulation while performing vertical cuts. Contains 7x 6mm white acrylic panels to prevent from damaging the blade. *The Circular Saw and the Counterweight are not included.

1 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Certaines pièces ne sont pas disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception ME-OT-19075 v33
Poids 339.9 kg
Dimensions (L x W x H) 4140 x 967 x 2518 mm
Prix Unitaire 16 282,45 $ USD
Cas d'utilisation Other Equipment
Application Other
Temps d'assemblage 27:39

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception ME-OT-19075 v33
Poids 339.9 kg
Dimensions (L x W x H) 4140 x 967 x 2518 mm
Prix Unitaire 16 282,45 $ USD
Cas d'utilisation Other Equipment
Application Other
Temps d'assemblage 27:39

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Commentaires sur la conception