Modular UR10 Station

Modular UR10 Station

Par : User badge
8 865,71 $ USD
Modular stations for Universal Robots UR10. Stations can be combined together into a rigid structure enabling multiple UR10 to collaborate. The stand has a 385mm range of adjustment. Each station is mounted on swivel caster wheels with brake.

0 Commentaires
+1,00 $
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Certaines pièces ne sont pas disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-RB-4972 v20.8.8
Poids 97.6 kg
Dimensions (L x W x H) 1955 x 1411 x 1037 mm
Prix Unitaire 8 865,71 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot Pedestals & Bases
Temps d'assemblage 12:47

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-RB-4972 v20.8.8
Poids 97.6 kg
Dimensions (L x W x H) 1955 x 1411 x 1037 mm
Prix Unitaire 8 865,71 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot Pedestals & Bases
Temps d'assemblage 12:47

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Commentaires sur la conception