Rayonnage modulaire pour imprimantes 3D

Rayonnage modulaire pour imprimantes 3D
4 204,14 $ USD
Meuble de rangement à 3 tablettes sur pied de nivellement. Très modulaire, plusieurs étagères peuvent être installées côte à côte ou dos à dos. La hauteur totale est de 2,25 m et la largeur entre les deux sections est de 1305 mm. La hauteur de chaque étagère est personnalisable et chacune d'entre elles a une grande surface de 2790mm x 630mm sur panneau Poly-Eco HDPE 3/8in.
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
Numéro de conception | AS-SR-76836 v14 |
Poids | 167.6 kg |
Dimensions (L x W x H) | 630 x 3113 x 2207 mm |
Prix Unitaire | 4 204,14 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Shelves & Racks |
Temps d'assemblage | 6:44 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-SR-76836 v14 |
Poids | 167.6 kg |
Dimensions (L x W x H) | 630 x 3113 x 2207 mm |
Prix Unitaire | 4 204,14 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Shelves & Racks |
Temps d'assemblage | 6:44 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Questions et réponses