Mobile Pedestal Compatible with Franka FR3 - Mobile 945mm

Mobile Pedestal Compatible with Franka FR3 - Mobile 945mm

Par : User badge
34 354,50 $ USD
This mobile robot pedestal combines the rigidity and mobility. With overall dimensions of 810 mm x 810 mm and a height of 1150 mm from the floor to the robot base, it offers a stable platform for Franka FR3 deployments. The H-frame is equipped with leveling casters for easy repositioning and anchoring points for secure floor fixation during operation. The controller is mounted directly on the pedestal and can be removed for modularity as needed. Ideal for dynamic workcells where both mobility and rigidity are essential.

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Toutes les composantes disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception AS-PP-445321 v8
Poids 84.9 kg
Dimensions (L x W x H) 978 x 939 x 1964 mm
Prix Unitaire 34 354,50 $ USD
Cas d'utilisation Assembly
Application Pick & Place
Temps d'assemblage 7:18

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception AS-PP-445321 v8
Poids 84.9 kg
Dimensions (L x W x H) 978 x 939 x 1964 mm
Prix Unitaire 34 354,50 $ USD
Cas d'utilisation Assembly
Application Pick & Place
Temps d'assemblage 7:18

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Questions et réponses