MiR 100/200 With UR10e Series Robot Machine Tending

MiR 100/200 With UR10e Series Robot Machine Tending
4 957,40 $ USD
Cart was designed to fit both the MiR100 and MiR200 robots with a Collaborative robot on top.
this project is going into production to be used to load/unload part fixturing from multiple machines (CMM's, CNC's and EDM machines). for part handling with the robot. I will be using a electric gripper that can handle up to 25lbs.
0 Commentaires
Certaines pièces ne sont pas disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MH-AM-155085 v23 |
Poids | 89.7 kg |
Dimensions (L x W x H) | 998 x 777 x 731 mm |
Prix Unitaire | 4 957,40 $ USD |
Cas d'utilisation | Material Handling |
Application | AGV Top Modules |
Temps d'assemblage | 8:56 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MH-AM-155085 v23 |
Poids | 89.7 kg |
Dimensions (L x W x H) | 998 x 777 x 731 mm |
Prix Unitaire | 4 957,40 $ USD |
Cas d'utilisation | Material Handling |
Application | AGV Top Modules |
Temps d'assemblage | 8:56 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception