Poste de travail pour robot moyen

Poste de travail pour robot moyen
5 521,95 $ USD
Station de travail pour cobots conçue avec des extrusions d'aluminium à rainure en T et un accès complet au robot qui peut être placé n'importe où sur la table. Le montage est compatible avec des marques de robots telles que Fanuc, Universal Robots, Doosan, etc. Un espace dédié est disponible sous la table pour installer le contrôleur du robot. Le robot n'est pas inclus.
0 Commentaires
Toutes les composantes disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-RB-130867 v19 |
Poids | 169.9 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1024 x 2307 x 808 mm |
Prix Unitaire | 5 521,95 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Robot Pedestals & Bases |
Temps d'assemblage | 10:11 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-RB-130867 v19 |
Poids | 169.9 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1024 x 2307 x 808 mm |
Prix Unitaire | 5 521,95 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Robot Pedestals & Bases |
Temps d'assemblage | 10:11 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Questions et réponses