Machine Tending Mobile Cart with 3 Drawers

Machine Tending Mobile Cart with 3 Drawers
4 983,92 $ USD
Mobile cart designed for machine tending applications. The cart has been designed for a UR5e robot, which is fixed on the structure. 3 x 2-way drawers with stopping devices are integrated to allow bigger parts throughput. SCHUNK pneumatic gripper, Versabuilt Robot2CNC communication kit and Flexxbotics are included.
0 Commentaires
Certaines pièces ne sont pas disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-PP-88968 v11.7.65 |
Poids | 184.3 kg |
Dimensions (L x W x H) | 2186 x 1239 x 938 mm |
Prix Unitaire | 4 983,92 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Pick & Place |
Temps d'assemblage | 9:56 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-PP-88968 v11.7.65 |
Poids | 184.3 kg |
Dimensions (L x W x H) | 2186 x 1239 x 938 mm |
Prix Unitaire | 4 983,92 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Pick & Place |
Temps d'assemblage | 9:56 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception