Linear Belt Actuator Gantry (requested design)

Linear Belt Actuator Gantry (requested design)
22,36 $ USD
X-axis : Belt drive linear actuator Stroke length - 2500mm
servo motor and drive
Load on X-axis- weight of Z-axis load
Speed - 60 Meters/Min
Z- axis- Belt drive Linear actuator stroke length - 950mm
servo motor and drive
load on Z -axis- 20 Kg
Speed - 30 miters/ min
0 Commentaires
Toutes les composantes disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-PP-47143 v1 |
Poids | 0.2 kg |
Dimensions (L x W x H) | 0 x 0 x 0 mm |
Prix Unitaire | 22,36 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Pick & Place |
Temps d'assemblage | 0:32 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-PP-47143 v1 |
Poids | 0.2 kg |
Dimensions (L x W x H) | 0 x 0 x 0 mm |
Prix Unitaire | 22,36 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Pick & Place |
Temps d'assemblage | 0:32 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception