MachineLogic Code-Free

Grande fraiseuse - Configuration CNC - Portique uniquement

MachineLogic Code-Free

Grande fraiseuse - Configuration CNC - Portique uniquement

Par : User badge
44 409,82 $ USD
Fraiseuse réalisée avec des actionneurs à vis à billes fermés de Vention en XYZ, surface de travail et structure de support non incluses. Comprend le contrôleur MachineMotion V2, les capteurs, le pendentif, les moteurs, le kit de broche de toupie et le câblage. Le logiciel de suivi de trajectoire n'est pas inclus.
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
Numéro de conception MF-PF-169372 v21
Poids 196.0 kg
Dimensions (L x W x H) 2615 x 1932 x 1158 mm
Prix Unitaire 44 409,82 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Gantry Systems & Path Following
Temps d'assemblage 15:10

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-PF-169372 v21
Poids 196.0 kg
Dimensions (L x W x H) 2615 x 1932 x 1158 mm
Prix Unitaire 44 409,82 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Gantry Systems & Path Following
Temps d'assemblage 15:10

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Questions et réponses