Large linear caster deck handling table

Large linear caster deck handling table

Par :
4 947,11 $ USD
Handle large panels by rolling them over this 1215mm x 1350mm caster deck table. Casters are non-swivel, which means panels can only travel in backward and forward. Table is 1m high, mounted on leveling feet.

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Certaines pièces ne sont pas disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MH-CV-3698 v3
Poids 176.5 kg
Dimensions (L x W x H) 1385 x 1250 x 1108 mm
Prix Unitaire 4 947,11 $ USD
Cas d'utilisation Material Handling
Application Conveyors
Temps d'assemblage 10:22

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MH-CV-3698 v3
Poids 176.5 kg
Dimensions (L x W x H) 1385 x 1250 x 1108 mm
Prix Unitaire 4 947,11 $ USD
Cas d'utilisation Material Handling
Application Conveyors
Temps d'assemblage 10:22

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Commentaires sur la conception